2016-06-16

电磁阀特点 :
- DISK环、U-Packing 环 (HNBR) 设计:耐磨性佳、密封性优、温度范围广 - 40~+150℃ (寿命可达5000万次)。
- 反应速度 (应答时间) 快 20~30 ms。
- 前端「低功率输出PLC」可直接驱动电磁阀。
- 产品多样化系列,客户可多重选择。
- 明亮的色调及美观设计、可与底座集成阀组,节省安装空间 。
- 用手即可压按、旋转锁定,方便测试。