2016-06-16

電磁閥特點 :
  • DISK環、U-Packing 環 (HNBR) 設計:耐磨性佳、密封性優、溫度範圍廣 - 40~+150℃ (壽命可達5000萬次)。
  • 反應速度 (應答時間) 快 20~30ms。
  • 前端「低功率輸出PLC」可直接驅動電磁閥。
  • 產品多樣化系列,客戶可多重選擇。
  • 明亮的色調及美觀設計、可與底座集成閥組,節省安裝空間 。
  • 用手即可壓按、旋轉鎖定,方便測試。
線圈特點 :
  • 橋式整流器設計:將AC電壓轉換為DC,故AC通電時無雜音產生。
  • 低電力消耗:功率0.95W(DC電壓),與他牌3W相較可「省電約70%」。
  • 低電流消耗:可延長前端驅動器(PLC、Relay…) 使用壽命。
  • 線圈表面溫升低。
  • 附LED燈:指示線圈通電的狀態。
  • 漆包線絕緣等級 : H級/180℃。
  • 多種線圈電壓規格可供選用。
  •     

MVSC1 / MVSP 節能電磁閥

TOP