NH-80

独家的冷却系统,除湿性能高。独家采用二重管方式,冷冻效果佳。(Tube-in Tube)方式。
  • 独家的冷却系统,除湿性能高。 
  • 独家采用二重管方式,冷冻效果佳。 (Tube-in Tube)方式。 
  • 空冷式,不用冷却水。 
  • 适用精密机器、计测器、涂装、气动工具、齿科医疗器等。
定格条件 处理空气量:0.33m3/min(ANR)~2.83m3/min(ANR)
入口空气压力: 0.7 MPa
入口空气温度℃:35~38
周围温度℃:32
冷却水温℃:32
出口空气露点℃:大气压下-17℃;压力下10℃
使用范围 入口空气压力:0.14~1.37 MPa
入口空气温度℃:5~60
周围温度℃:1.7~43
出口空气露点℃:压力下4
电器规格 定格电源:单相 AC110V 50/60Hz, 三相 AC220V 50/60Hz
消费电力W:170~3170
定格电流:2.5~10.2
构造 冷却器:双重冷媒管
冷却方式:空气冷却/空气/水冷却
冷媒控制方式:Copillary Tube, 温度式膨胀阀
冷却温度控制方式:Hot gas pass valve style
冷媒:R-134a,R-22
空气出口配管口径 Rc3/8~Rc1
自动排水器 型号:NH-503J2,NH-5L3,NH-532
口径尺寸:Rc1/4,G1/4
重量 15~257 kgf
TOP