MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
能源政策
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
空气调理组合(三点组合)
回上一页
首页
产品资讯
气源处理元件
三点组合
NISCON 空气调理设备
空气调理组合(三点组合)(BN-2501)
PDF
BN-2501
BN-2501
New
数量 :
詢價
配管口径尺寸: Rc3/4,Rc1,使用压力范围: 0~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa。
詳細规格
订购代号
配管口径代号
20A,25A
配管口径尺寸
Rc3/4, Rc1
使用流体
空气
使用压力范围
0~1 MPa
耐压力
1.5 MPa
设定压力范围
0.1~0.85 MPa
周围温度
-5~+60℃ (不冻结)
重量
4.2 kgf
储油量
400
压力计
标准装备
PDF
BN-2501
TOP