BN-2800

配管口径尺寸: Rc1/8~Rc1-1/2,使用压力范围: 0~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa。
配管口径代号 6A~40A
配管口径尺寸 Rc1/8~Rc1-1/2
使用流体 空气、水
使用压力范围 0~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
有效断面积 2.2mm2~300mm
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结) 
重量 0.2~1.8 kgf
proimages/prod_orderno/C_BN-2800.gif
TOP