真空用,配管口径尺寸: Rc1/2~Rc1,使用压力范围: 0~0.7 MPa,耐压力: 0.7 MPa。
| 配管口径代号 |
15A~25A |
| 配管口径尺寸 |
Rc1/2~Rc1 |
| 方口数 |
2口2位 |
| 使用流体 |
空气 |
| 使用压力范围 |
0~0.7 MPa |
| 耐压力 |
0.7 MPa |
| 有效断面积 |
70mm2 ~180mm2 |
| 周围温度 |
-10℃~40℃(不冻结) |
| 应答时间 |
30ms~50ms |
| 定格电压 |
AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V. |
| 电力消耗 |
起动时:AC:540/640VA(780/920VA) DC:29W(37W) 常态时:AC:52/60VA(54/64VA) DC:29W(37W) |
| 电压容许范围 |
±10% |
| 绝绿等级 |
B 级 |
| 重量 |
3.5~6 kgf |