BN-700V

真空用,配管口徑尺寸: Rc1/2~Rc1,使用壓力範圍: 0~0.7 MPa,耐壓力: 0.7 MPa。
配管口徑代號 15A~25A
配管口徑尺寸 Rc1/2~Rc1
方口數 2口2位
使用流體 空氣
使用壓力範圍 0~0.7 MPa
耐壓力 0.7 MPa
有效斷面積 70mm2 ~180mm2
周圍溫度 -10℃~40℃(不凍結)
應答時間 30ms~50ms
定格電壓 AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
電力消耗 起動時:AC:540/640VA(780/920VA) DC:29W(37W)
常態時:AC:52/60VA(54/64VA) DC:29W(37W)
電壓容許範圍 ±10%
絶綠等級 B 級
重量 3.5~6 kgf

TOP