BN-7A

配管口径尺寸: Rc1/2~Rc1,使用压力范围: 0~0.7 MPa,耐压力: 1.05 MPa。
配管口径代号 15A~25A
配管口径尺寸 Rc1/2~Rc1
方口数 2口2位
使用流体 空气、清水
使用压力范围 0~0.7 MPa
耐压力 1.05 MPa
有效断面积 60mm2 ~155mm2
周围温度 -10℃~40℃(不冻结)
应答时间 20ms~30ms
定格电压 AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
电力消耗 起动时:AC:540/640VA(780/920VA) DC:29W(37W)
常态时:AC:52/60VA(54/64VA) DC:29W(37W)
电压容许范围 ±10%
绝绿等级 B 级
重量 1.5~2.6 kgf

TOP