BN-9L21

配管口径尺寸: Rc1/4~Rc1,使用压力范围: 0~1 MPa,耐压力: 1.5 MPa。
配管口径代号 8A~25A
配管口径尺寸 Rc1/4~Rc1
使用流体 空气、清水
使用压力范围 0~1 MPa
耐压力 1.5 MPa
有效断面积 30 mm2 ~200 mm2
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
重量 0.1~0.7 kgf
proimages/prod_orderno/C_BN-9L21.gif
TOP