MENU
English
中文繁體
中文簡体
Product Search
產品搜尋
产品搜寻
询价车
登录
注册
关于我们
公司概况
发展历程
金器集团
技术优势
制造能力
产业应用
未来展望
质量保证
全球行销网
产品资讯
最新产品
产品总览
空压回路
选用指南
设变通报
型录勘误
客户服务
客户专区
技术支援
常见问题
安全注意事项
相关下载
企业情报
最新消息
展览活动
线上展览
影音中心
联絡我们
全球行销网
联络我们
产品资讯
Product Information
产品资讯
最新产品
方向控制阀
气源处理元件
执行元件
电动缸
机械手末端工具 (EOAT)
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
真空元件
流体控制元件
傳感器
辅助元件
停产产品
下載履歷表
福利措施
SUS304球阀
回上一页
首页
产品资讯
接头 / 管 / 控制阀 (PISCO)
手动阀类
切断阀
SUS304球阀(BV-Stainless)
PDF
SUS304球阀
切换阀 (单行本)
BV-Stainless
New
数量 :
詢價
使用流体:空气、水(有限制)、其他液体(有条件) ; 最高使用压力: 0.9 MPa
产品特色
詳細规格
CAD 下载
相关配件
适用于药品环境中使用
金属材质采用SUS304,密封橡胶材质 采用FKM。
使用流体
空气、水( 有条件)
*
、其他液体( 有条件)
*
最高使用压力
0.9 MPa
使用真空压力
-100 kpa
使用温度范围
螺牙型: 0~+60℃(不冻结)
联管型: 0~+80℃(不冻结)
备注
*警告: 使用流体为水或液体时,请务必遵守以下条件
● 使用水或其他液体时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 根据化学品、混合气体等的使用条件,请在使用前检查,使用条件是否符合 产品要求。
● 请务必装上嵌入环 (WR)。
CAD 下载
P-Stainless
SUS304不锈钢制管接头
使用流体:空气、水(限制条件)、其他(限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
PP-PP
PP/ SUS304无尘环境用接头
使用流体:空气、水、其他药品(有条件);最高使用压力:1 MPa (at 0~20°C);使用真空压力:-100 kPa。
SFT/SET
氟树脂管
使用流体:空气、水、腐蚀性液体;最高使用压力:2.7 MPa。
PDF
SUS304球阀
切换阀 (单行本)
TOP