P-Stainless

不锈钢 SUS304 管接头,适用于化学药品环境的快速接头,在需要强度或在使用化学药剂环境中使用时最为理想。密封橡胶采用 FKM 材质,开口环以玻璃纤维填充 PBT。使用流体:空气、水 (限制条件)、其他 (限制条件);最高使用压力:1.0 MPa。
  • 适用于化学药品环境的快速接头
    在需要强度或在使用化学药剂环境中使用时最为理想。密封橡胶采用 FKM 材质,开口环以玻璃纤维填充 PBT。

使用流体 空气、水(限制条件)、其他(限制条件)
最高使用压力 1.0 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 0~+60℃(不冻结)
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP