SFT/SET

SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
  • SET 相较 SFT 管,平均成本降低44%
  • 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择
  • 无尘室包装规格符合食品卫生法
  • SFT 高度的内表面光滑性、透明性和纯净性
  • 适合搭配SUS316压合接头 英制尺寸,英制尺寸为标准品
  • 适用于无尘环境的配管
    经由干净的空气净化后,在无尘室内包装(相当于ISO6 级)。
    此外,包装采用不易吸附尘埃的防静电包装材料。

使用流体 空气、水( 有条件) *1、其他( 有条件) *1
最高使用压力*2 SFT:2.4 MPa(0420)、1.4 MPa(0425,0640)、1 MPa(0860,1075,1290,1/4, 3/8,1/2)、
         0.8 MPa(1080,1210,1613)
SET:2.7 MPa(0420)、1.6 MPa(0425,0640)、1 MPa(0860,1075,1290,1/4,3/8,1/2)、
         0.7 MPa(1080,1210,1613)
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 SFT:-65~260℃(不冻结)
SET:-65~200℃(不冻结)
管颜色 SFT:5色 (管色样本)
SET:5色&nbsp ;(管色样本)
备注 *1. 使用流体为水或液体时,请务必遵守以下条件
● 使用水或液体时,冲击压力需保持在最大使用压力 以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 使用水或液体时,请务必装上嵌入环。
● 根据化学品、混合气体等的使用条件,请在使用前检查,使用条件是否符合产品要求。
*2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力曲线以确保足够的安全余量。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。
 
TOP