PP-PP

本体采用了适合无尘环境的树脂材料 PP。金属材质采用 SUS304,密封材质采用 EPDM。符合禁油规格,满足广泛领域的需求。符合食品卫生法规(不适用于 SeaLock 规格)。使用流体 :空气、水、其他药品 (限制条件),最高使用压力 : 1.0 MPa。
  • 本体采用了适合无尘环境的树脂材料 PP
    在要求严苛及易受腐蚀的环境中,是最理想的选择。
  • 金属材质采用 SUS304,密封材質採用 EPDM
    密封橡胶可根据使用要求更改为 FKM 或 HNBR。
  • 符合禁油规格,满足广泛领域的需求
  • 符合食品卫生法规 (不适用于 SeaLock 规格)
  • 树脂本体颜色为半透明,可检查流体(液体)流动
    易于检查卫生方面的情况。
  • 螺牙材质提供树脂 (PP) 和金属 (SUS304)
    树脂螺牙在接液部位无金属裸露,重量不到标准型接头的一半。
  • 提供螺牙密封胶带缠绕或上密封胶处理选项
     树脂螺牙类型仅适用密封胶带缠绕。
  • 适用于无尘环境的配管
    经由干净的空气净化后,在无尘室内包装(相当于 ISO6 级)。
  • 适用于需要防尘和防油污的各种制造过程
    在无尘室内使用 HFE (氢氟醚) 进行真空超音波清洗后,进行抽真空包装。

使用流體 空氣、水、其他藥品(限制條件)
最高使用壓力 1.0 MPa (at 0~20°C)
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 0~80°C (不凍結)
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
UB 软质聚氨酯管
软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
 
SFT/SET 氟树脂管
SFT : 氟树脂 (PFA) 管、SET : 氟树脂 (FEP) 管,5 种配管颜色,使用流体:空气、水、腐蚀性液体,最高使用压力:SFT 2.4 MPa / SET 2.7 MPa。 优异的耐化学性和耐候性,是化学、医疗、半导体等领域的理想选择,适用于无尘环境。
 
CTA/CTB 聚烯烃管
CTA : 聚烯烴管 (推薦用於確保流量)、CTB : 軟質聚烯烴管 (推薦用於窄小配管),6 種配管顏色,使用流體:空氣、水、其他,最高使用壓力:1 MPa。優異的防水性,適用無塵環境,符合食品衛生法。
 
TOP