HC

透过薄型椭圆形气缸,实现了空间节省、轻量化和高循环次数。提供了轻量化的塑胶型和优越刚性的压铸型。附传感器类型,透过LED闪烁进行操作确认,一眼便可确认动作和夹持的状况。
  • 透过薄型椭圆形气缸,实现了空间节省、轻量化和高循环次数
  • 提供了轻量化的塑胶型和优越刚性的压铸型
  • 附传感器类型,透过LED闪烁进行操作确认,一眼便可确认动作和夹持的状况
    可以通过近接开关的横向滑动进行调整,以适应工件。
  • 带指夹爪型不需要制作配件,适合用于射出成型(取出成品)
作动方式 复动、单动
使用流体 压缩空气 (不需给油)
使用压力范围 0.2~0.6 MPa, 0.2~0.7 MPa
使用温度范围 -10 ~ 60C° (不结冻)
端口尺寸 M5×0.8
有效断面积 2.1, 4.3, 8.8 cm2
重复精度 ±0.1 mm (夹爪指中心点)
最高使用頻率 100 C.P.M.
TOP