HC

透過薄型橢圓形氣缸,實現了空間節省、輕量化和高循環次數。提供了輕量化的塑膠型和優越剛性的壓鑄型。附傳感器類型,透過LED閃爍進行操作確認,一眼便可確認動作和夾持的狀況。
  • 透過薄型橢圓形氣缸,實現了空間節省、輕量化和高循環次數
  • 提供了輕量化的塑膠型和優越剛性的壓鑄型
  • 附傳感器類型,透過LED閃爍進行操作確認,一眼便可確認動作和夾持的狀況
    可以通過近接開關的橫向滑動進行調整,以適應工件。
  • 帶指夾爪型不需要製作配件,適合用於射出成型(取出成品)
作動方式 複動、單動
使用流體 壓縮空氣 (不需給油)
使用壓力範圍 0.2~0.6 MPa, 0.2~0.7 MPa
使用溫度範圍 -10 ~ 60C° (不結凍)
端口尺寸 M5×0.8
有效斷面積 2.1, 4.3, 8.8 cm2
重複精度 ±0.1 mm (夾爪指中心點)
最高使用頻率 100 C.P.M.
TOP