HP

透过采用薄型椭圆形气缸,实现了空间节省、轻量化和高循环次数。提供了轻量化的塑胶型和优越刚性的压铸型。附传感器类型,透过LED闪烁进行操作确认,一眼便可确认动作和夹持的状况。
  • 透过采用薄型椭圆形气缸,实现了空间节省、轻量化和高循环次数
  • 提供了轻量化的塑胶型和优越刚性的压铸型
  • 附传感器类型,透过LED闪烁进行操作确认,一眼便可确认动作和夹持的状况
    可以通过近接开关的横向滑动进行调整,以适应工件。
作动方式 複動
使用流体 壓縮空氣(不需給油)
使用压力范围 0.3~0.7 MPa, 0.25~0.9 MPa
使用温度范围 -10 ~ 60C° (不結凍)
配管口尺寸 M5×0.8
有效断面积 1.7 cm2~7.2 cm2
夹爪行程 2.8 mm~8.8 mm
重复精度 ±0.05 mm (夾爪指中心點)
最高使用频率 100 C.P.M.
TOP