HP

透過採用薄型橢圓形氣缸,實現了空間節省、輕量化和高循環次數。提供了輕量化的塑膠型和優越剛性的壓鑄型。附傳感器類型,透過LED閃爍進行操作確認,一眼便可確認動作和夾持的狀況。
  • 透過採用薄型橢圓形氣缸,實現了空間節省、輕量化和高循環次數
  • 提供了輕量化的塑膠型和優越剛性的壓鑄型
  • 附傳感器類型,透過LED閃爍進行操作確認,一眼便可確認動作和夾持的狀況
    可以通過近接開關的橫向滑動進行調整,以適應工件。
作動方式 複動
使用流體 壓縮空氣(不需給油)
使用壓力範圍 0.3~0.7 MPa, 0.25~0.9 MPa
使用溫度範圍 -10 ~ 60C° (不結凍)
配管口尺寸 M5×0.8
有效斷面積 1.7 cm2~7.2 cm2
夾爪行程 2.8 mm~8.8 mm
重複精度 ±0.05 mm (夾爪指中心點)
最高使用頻率 100 C.P.M.
TOP