JK

使用流体: 空气; 使用压力范围: 0.1~0.9 MPa。
  • 此产品不带流量调节 功能
    请注意,初次购买本产品 时,可先咨询业务, 以实际样品协助选定最适合的产品, 一旦购买之后就无法对产品的流量大小进行变更。

使用流体 空气
使用压力范围 0.1~0.9 MPa
逆止阀作动压力 0.05 MPa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
TPU 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。TPU* 颜色:黑、蓝、橘红、绿、黄、透明。
 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
UB 软质聚氨酯管
使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。适用于无尘环境的配管。
 
UC 极软聚氨酯管
使用流体:空气、水;最高使用压力:0.7 MPa。
 
UBT 空气专用聚氨酯管
使用流体:空气;最高使用压力:1.0 MPa。
 
NA/NB 尼龙管
使用流体:空气、水、热油(限制条件);最高使用压力:2 MPa。
 
TOP