NA/NB

尼龙管,12 种配管颜色,具有优良的耐压性,可在高压条件下使用,使用流体:空气、水、热油 (限制条件);最高使用压力:2 MPa。
  • 具有优良的耐压性,可在高压条件下使用
  • 可客制生产配管长度
  • 提供丰富的配管颜色, NA 共9 色,NB 共12 色
    可根据用途进行颜色分类或与设备配管相符。
  • 可用于热水和热油
    作为耐热水管,非常适合输送 模具冷却水。
  • 在切割配管时,约每500mm 显示切割标记
    * 切割标记 仅供参考,无法保证尺寸准确性。

使用流体 空气、水、热油( 有条件)*1
最高使用压力*2 NA:2.0 MPa
NB:1.3 MPa
使用真空压力 -100 kpa
使用温度范围 空气: -20~100℃(不冻结)
水、热油: -15~90℃(不冻结)
管硬度( 参考用) NA: shore D 65
NB: shore D 58
管颜色 NA:9色(管色样本)
NB:12色(管色样本)
备注 *1. 使用流体为水或热油时,请务必遵守以下条件
● 使用水或热油时,冲击压力需保持在最大 使用压力以下。
● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。
● 请务必装上嵌入环。
*2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力曲线 以确保足够的安全余量。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。
 
TOP