UB

软质聚氨酯管,具有卓越的柔韧性,具有较小弯曲半径,10 种配管颜色,提供极小直径的 ø1.8mm、ø2mm,使用流体:空气、水;最高使用压力:1.0 MPa。具有优异的机械强度和耐油性,最适合用于工厂的空气管路。 适用于无尘环境的配管。
  • 最适合紧凑管路
    具有卓越的柔韧性,具有较小 弯曲半径。
  • 提供丰富的配管颜色
    可根据用途进行颜色分类或与设备 配管相符。
  • 提供极小直径的ø 1.8mm、ø2mm
  • 在切割配管时,每 500mm 显示切割标记
    切割标记仅供 参考,无法保证尺寸准确性。
  • 可客制生产配管长度

使用流体 空气、水(有条件)*1
最高使用压力(20℃ 65%RH时) 1.0 MPa (20°C 65%RH 时)*2
使用真空压力(负压) -100 kpa
使用温度范围 空气: – 20~+70°C ( 不冻结) 水: – 15~+60°C ( 不冻结)
管颜色 10色(管色样本)
备注 *1. 使用流体为水时,请务必遵守以下条件 ● 使用水时,冲击压力需保持在最大使用压力以下。 ● 一般不含异物和污染物的自来水可以使用。 其他用水请以实际机器评估为准。 ● 请务必装上嵌入环(UB01810、UB0212 除外)。
*2. 最大工作压力是 20ºC 65%RH 时的值。 对于其他温度,使用爆破压力曲线以确保足够的安全余量。 另外,如果配管处于摆动或弯曲等运动部位,由于分子之间产生热量而产生自热,温度会升高,这可能会导致配管损坏。
WR 嵌入环
防止配管从内部收缩,防止泄漏和断开,当液体流过配管或将真空管 (UD) 等软管连接到快速接头时,请务必使用嵌入环 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
适用管径 ( 外径 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管数 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能简单整齐地进行固定,附有固定管夹专用的固定孔,管线整理,整齐统一美观。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管钳
顺利切断气压设备配管,使用优质刀片不锈钢,具有优越的切割锐利度、耐久性和耐腐蚀性。切口末端配有缓冲功能,长时间使用也不易疲劳。
 
TR 管卷盘
可进行配管的补充和简单地更换,全树脂制管卷盘,可重复使用,减少浪费,根据配管尺寸不同,备有 4 种宽度的卷盘供选择。
 
TOP