JK

使用流體:空氣;使用壓力範圍:0.1~0.9 MPa。

使用流體 空氣
使用壓力範圍 0~0.9 MPa
逆止閥作動壓力 0.05 MPa
使用溫度範圍 0~+60℃(不凍結)
UM 聚氨酯管(PU管)

具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。UM* 顏色:黑、藍、淺藍、橘紅、綠、黃、紅、透明。

 
TPU 聚氨酯管(PU管)
具優良的柔軟特性,可獲得最小的彎曲半徑,相當適合配管空間狹小的環境中使用。色彩種類齊全,便於複雜配管的顏色管理。TPU* 顏色:黑、藍、橘紅、綠、黃、透明。
 
UML 捲曲管(PU管)
使用流體:空氣,使用壓力範圍:0~100psi (0~0.7MPa), 使用溫度範圍:-5~140℉(-15~60℃) (不凍結)。
 
TOP