MAPU

多功能控制器 ON/OFF 操作简易,更具备运转、停止、异常指示灯号。全自动调节控制负载,压力开关及热气旁通阀联控。板式热交换器 SUS 304 材质,抗腐蚀寿命更长久。
  • 多功能控制器 ON/OFF 操作简易,更具备运转、停止、异常指示灯号。
  • 冷冻系统平衡时间保护,避免启动频繁造成冷媒压缩机过载。
  • 全自动调节控制负载,压力开关及热气旁通阀联控。
  • 板式热交换器 SUS 304 材质,抗腐蚀寿命更长久。
  • 热交换器、蒸发器、气水分离器三合一设计,转折少、低压损。
  • 高效微通道冷凝器,排数少导热快间距大,易保养,不易阻塞。
  • 外置式自动排水器,快速保养检查维修。
空气处理量 (Nm3/min) 2.8~15
出入口管径 (inch) Rc1/2~Rc2
电源 220V/1Ph, 380V/3Ph
冷媒压缩机 (kw) ±5% 1.12~3.53
冷媒型式 R410a
外型尺寸 (mm) L566xW420xH1054~L956xW580xH1215
重量 (kg) 60~160
TOP