多功能控制器 ON/OFF 操作簡易,更具備運轉、停止、異常指示燈號。全自動調節控制負載,壓力開關及熱氣旁通閥聯控。板式熱交換器 SUS 304 材質,抗腐蝕壽命更長久。
- 多功能控制器 ON/OFF 操作簡易,更具備運轉、停止、異常指示燈號。
- 冷凍系統平衡時間保護,避免啟動頻繁造成冷媒壓縮機過載。
- 全自動調節控制負載,壓力開關及熱氣旁通閥聯控。
- 板式熱交換器 SUS 304 材質,抗腐蝕壽命更長久。
- 熱交換器、蒸發器、氣水分離器三合一設計,轉折少、低壓損。
- 高效微通道冷凝器,排數少導熱快間距大,易保養,不易阻塞。
- 外置式自動排水器,快速保養檢查維修。
| 空氣處理量 (Nm3/min) |
2.8~15 |
| 出入口管徑 (inch) |
Rc1/2~Rc2 |
| 電源 |
220V/1Ph, 380V/3Ph |
| 冷媒壓縮機 (kw) ±5% |
1.12~3.53 |
| 冷媒型式 |
R410a |
| 外型尺寸 (mm) |
L566xW420xH1054~L956xW580xH1215 |
| 重量 (kg) |
60~160 |