MCFA

设变原因 : 止回转块改为『本色雾面阳极』表面处理

气缸内径: φ 6, 10, 16, 20, 25, 32 (mm),节省安装空间,多种安装方式选择,埋入型传感器设计。
  • 节省安装空间
  • 埋入型传感器设计
作动方式 复动型
气缸内径(mm) 6, 10, 16, 20, 25, 32
配管口径尺寸 φ 6~φ 25: M5×0.8, φ 32: Rc1/8
使用流体 空气
最大使用压力 0.7 MPa
最小使用压力 φ6: 0.12 / φ10,16: 0.06
φ20,25,32: 0.05 MPa
耐压力 1 MPa
周围温度 -5℃~+60℃ (不冻结)
给油 不需给油
使用速度范围 50~500 mm/sec
缓冲装置 缓冲垫片
传感器 RCE, RCE1, RDEP

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RCE/RDE 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RCE1/RDE1E 传感器
适用气缸型号:MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSH, MCSS, MCSQ, MCSF, MCRPMD, MCRA, MCKB, MCKC, MCHA, MCHB, MCHC, MSB*, MSL*。
 
RDEP 传感器
适用气缸型号: MCJA, MCJQ, MCKJQ, MCFA, MCGB, MCGS, MCGD, MCGM, MCG3, MCDA, MCSS, MCSH, MCSQ, MCRA, MCKB, MCKC, MSB*, MSL*。
 
MFC 气缸浮动接头
使用缸径:φ 6〜160(mm),消除两轴间因连结误差,所产生的干涉现象。可适度放大配合件之加工精度。符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。
 
MFCS 气缸浮动接头

适用缸径:φ 6~32(mm),符合体积小,高抗拉、抗压强度要求。可节省,为减少连结公差所需的配合时间;容易安装,即使无经验者也可轻易作业。

 
PHS 鱼眼接头
属阴螺纹连结;属崁入式的铜衬结构;具注黄油嘴;柄部本体材质属构造用碳钢;球体属高碳铬轴承钢。
 
TOP