气缸内径: φ 6,10,15 (mm),型号: MCMJPB(本体安装型)、MCMJPS(埋入型),气缸本体可直接埋入机器本体或安装于平板上,可以有效节省安装空间,全系列不附磁。
- 气缸本体可直接埋入机器本体或安装于平板上,可以有效节省安装空间。
- 全系列不附磁。
| 作动方式 |
单动型 |
| 气缸内径 (mm) |
6, 10, 15 |
| 使用流体 |
空气 |
| 最大使用压力 |
0.7 MPa |
| 最小使用压力 |
φ6:0.2 MPa, φ10,15:0.15 MPa |
| 耐压力 |
1 MPa |
| 周围温度 |
-5℃~+60℃ (不冻结) |
| 给油 |
不需给油 |
| 使用速度范围 |
50~500 mm/sec |
| 最大容许动能 (焦耳) |
0.003~0.019J |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !