氣缸內徑: φ 6,10,15 (mm),型號:MCMJPB(本體安裝型)、MCMJPS(埋入型),氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上,可以有效節省安裝空間,全系列不附磁。
- 氣缸本體可直接埋入機器本體或安裝於平板上,可以有效節省安裝空間。
- 全系列不附磁。
| 作動方式 |
單動型 |
| 氣缸內徑 (mm) |
6, 10, 15 |
| 使用流體 |
空氣 |
| 最大使用壓力 |
0.7 MPa |
| 最小使用壓力 |
φ 6:0.2 MPa, φ 10,15:0.15 MPa |
| 耐壓力 |
1 MPa |
| 周圍溫度 |
-5℃~+60℃ (不凍結) |
| 給油 |
不需給油 |
| 使用速度範圍 |
50~500 mm/sec |
| 最大容許動能 (焦耳) |
0.003~0.019J |
匿名登入 使用前注意事項 步驟說明
- 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
- 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
- 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
- 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
- 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!