MEJQ

MEJQ-20 定位销孔位置及沉头孔深度变更

规格 : 16, 20,六角轴心不回转、精巧轻量、出厂前已注油、良好的重复精度、标准附磁。
  • 六角轴心不回转
  • 精巧轻量
  • 出厂前已注油
  • 良好的重复精度
  • 标准附磁
规格 16, 20
位置重复精度 ±0.02 mm
螺杆导程 1, 2 mm
螺杆直径 ø4, ø6
行程 30 / 50 / 75 / 100 mm
防止回转精度 ±0.7°
传感器 RDC(V), RQC(V)
搭配步进马达 □25, □28, □35
最高速度 ≤ 42 ~ ≤ 100 mm/s
额定軸向负载 (*2,3) 规格16 : 0.7 kg
规格20 : 0.95 kg
最大推力 (*4) 206 ~ 1196 N
备注 *1. 使用时,请勿施加径向负载或移动方向以外的负载于轴杆上。
*2. 额定軸向负载能力会根据移动速度有所变化,请参考 速度-荷重曲线图。
*3. 水平额定负载是指轴杆未受到径向负载和力矩负载,且使用外部支撑线轨时之数值。
*4. 推力和移动速度会根据电缆长度、负载、行程与安装条件而变化,推力误差±20%,此为马达250rpm时的数值。
proimages/prod_orderno/C_MEJQ.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
TOP