MEJQZ

规格 : 16, 20,内置马达与控制器一体化、六角轴心不回转、精巧轻量、出厂前已注油、良好的重复精度、标准附磁。
  • 六角轴心不回转
  • 精巧轻量
  • 出厂前已注油
  • 良好的重复精度
  • 标准附磁
  • 内置马达与控制器,一体化设计省空间
  • 透过 I/O 讯号控制,简便操作上手快
规格 16, 20
位置重复精度 ±0.02 mm
螺杆导程 规格16 : 1 mm
规格20 : 2 mm
螺杆直径 规格16 : ø4
规格20 : ø6
行程 30 / 50 / 75 / 100 mm
防止回转精度(*1) ±0.7°
传感器 RDC(V), RQC(V)
搭配步进马达 规格16 : □28
规格20 : □35
最高速度 规格16 : ≤ 50mm/s
规格20 : ≤ 100mm/s
额定轴向负载(*2) 规格16 : 0.7kg
规格20 : 0.95 kg
最大推力 (*3) 规格16 : 225N
规格20 : 680N
备注 *1. 使用时,请勿施加径向负载或移动方向以外的负载于轴杆上。
*2. 额定轴向负载能力会根据移动速度有所变化,请参考速度-荷重曲线图。
*3. 实际推拉力可能因运转速度、加减速度、负载状态、使用行程、安装方向、外部导引条件、机构阻力、电源电压、温升、润滑状态及使用环境等因素而有所差异;推拉力实际值相对于标示值之误差范围为 ±20%。

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
RDC/RQC 传感器
适用气缸型号: MAM*, MCJU, MCFB, MCMJP, MCDJ, MGT*-32~63, MCSF2-5, MCRPM-20~40, MCRPMD-10, MCRPMS, MSBE, MCRQ2, MCRQ2-J, MCRQ2-S, MCRJ-S, MCRC, MCHC-6/32/40, MCHCJ, MCHD, MCHH, MCHU2, MCHS2(-OS), MCHX2, MCHG2, MCHY2, METI, MEQI, MEGS, MEGT, MEJQ, MESF2, MESBE
 
TOP