MHCBR/MHCBF/MHCBS

油压缸内径: φ20~80(mm),薄型油压缸比一般油压缸较节省空间,相当适用于小型机械或空间受到限制的场合。本系列油压缸内壁经特殊加工处理,较表面光滑,增长使用寿命。
  • 薄型油压缸比一般油压缸较节省空间,相当适用于小型机械或空间受到限制的场合。
  • 本系列油压缸内壁经特殊加工处理,表面光滑,增长使用寿命。
  • 外型设计轻巧、美观坚固。
油缸内径 (mm) 20,25,32,40,50,63,80
行程范围 (mm) 30,30,60,80,90,100,100
使用流体 已滤清之标准液压油
最大使用压力 14 MPa
缸体材质 碳钢
使用温度范围 -10~+60℃(不冻结)
proimages/prod_orderno/C_MHCBx.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP