缸径: φ25, 32, 40, 50, 63 (mm),法兰型: MHS / MHSD , 螺牙型 (订制): MHTS / MHTSD, 主要使用在空间狭小,且无任何辅助压板下,能够轻易的夹持及放松工件。本转角缸为复动型下拉式,有五种规格及两种压板可供选择。
特点
- 向左或向右旋转后垂直下压达到夹持目的。
- 为拉缸型态,可选购角度 0、45、60、90 度
- 缸体为高级铝合金材质,表面硬化处理。
- 安装方式有基本型、螺牙型及法兰型。
注意事项
- 压板加长时,G 值勿超过原有规格 1.2 倍。
- 入油口请加装流量控制阀,控制转角速度,避免惯性撞击。
- 下压夹持时,应于垂直行程内夹紧工件。
- 每次上下工件时,务必以气枪清洁活塞杆处油封上的铁屑异物,避免下次使用异物嵌入油封。
| 作动方式 |
复动型 |
| 油缸内径 (mm) |
25, 32, 40, 50, 63 |
| 活塞杆径 (mm) |
18, 20, 25 |
| 使用压力范围 |
2~4.5 MPa |
| 耐压力 |
7 MPa |
| 流体最大流率 (cm2/sec) |
4.7~63 |
| 旋转角度 |
90°(60°,45°,0°)±2° / *180°±2° |
| 转角行程 (mm) |
12/*21 , 14/*21 |
| 垂直行程 (mm) |
14/*5, 14/*8, 15/*8 |
| 理论夹力 (2.5 MPa) |
59~600 kg |
匿名登入 使用前注意事项 步骤说明
- 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
- 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
- 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
- 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
- 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !