MPGS

高反差 LCD 显示。保护构造: IP65。检测距离: 0.01 ~ 0.10 mm。重复精度: ± 5 μm。
  • 高反差 LCD 显示
  • 保护构造: IP65
  • 检测距离: 0.01 ~ 0.10 mm
  • 重复精度: ± 5 μm
检测距离 0.01 ~ 0.10 mm
操作压力范围 250 ~ 350 kPa
耐压力 600 kPa
适用气体 洁净空气,非腐蚀性,不可燃性
电源电压 12 ~ 24V DC ± 10 %,涟波峰值≤ 10 %
消费电流 ≤ 20 mA
消耗流量 ≤ 16 L/min @ 300 kPa
重复精度 ±5 μm
应差 可调 1 ~ 30 digits
输出短路保护 有
显示 3½ 位,7 段 LCD 显示 (白色) ( 取样率 : 5 次 / 秒 )
动作显示灯 白色指示灯1 : OUT
电线规格 ø4 耐油PVC - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯
重量 (包含2 公尺的电线) 约 115 g
proimages/prod_orderno/C_MPGS.gif
TOP