MPGS

高反差 LCD 顯示。保護構造: IP65。檢測距離: 0.01 ~ 0.10 mm。重複精度: ± 5 μm。
  • 高反差 LCD 顯示
  • 保護構造: IP65
  • 檢測距離: 0.01 ~ 0.10 mm
  • 重複精度: ± 5 μm
檢測距離 0.01 ~ 0.10 mm
操作壓力範圍 250 ~ 350 kPa
耐壓力 600 kPa
適用氣體 潔淨空氣,非腐蝕性,不可燃性
電源電壓 12 ~ 24V DC ± 10 %,漣波峰值≤ 10 %
消費電流 ≤ 20 mA
消耗流量 ≤ 16 L/min @ 300 kPa
重複精度 ±5 μm
應差 可調 1 ~ 30 digits
輸出短路保護 有
顯示 3½ 位,7 段 LCD 顯示 (白色) ( 取樣率 : 5 次 / 秒 )
動作顯示燈 白色指示燈1 : OUT
電線規格 ø4 耐油PVC - 26 AWG ( 0.15 mm² ) - 3 芯
重量 ( 包含2 公尺的電線) 約 115 g
proimages/prod_orderno/C_MPGS.gif
TOP