MSLE

配管口徑尺寸 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,上部為曲孔性聚乙烯,下半部為實心的聚乙烯塑膠。 消音器本身含有螺牙,安裝容易,氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,過程中噪音會被降低。
  • 上部為曲孔性聚乙烯,下半部為實心的聚乙烯塑膠。 
  • 消音器本身含有螺牙,所以消音器可以直接安裝於機械排氣口之螺牙上。 
  • 機械所排出的氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,在這過程中噪音會被降低。
  • 低噪音、大流量
    機械所排出的氣體經「曲孔性聚乙烯消音器」排到大氣中,在這過程中噪音會被降低,特殊曲孔結構消音效果佳,曲孔密度高、流量大。
  • 安裝容易
    本身含有英吋螺牙,容易安裝。
  • 耐高壓
    操作壓力高達 1 MPa。
  • 耐化學性佳
    聚乙烯材質耐化學溶劑性佳。
  • 不生銹、不腐蝕
    電子廠、化工廠的最佳選擇。
配管口徑尺寸 R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
使用流體 空氣
使用壓力 1 MPa
周圍溫度 0℃~+60℃

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!

PDF

MSLE
TOP