MUCL

2口2位直动柱塞式磁闩阀(常闭型),SUS303不锈钢阀体,配管口径:1/8"、1/4",适用水、空气、瓦斯、轻油 (50cst 以下)等
  • 透过供给电源正负极转换瞬间通电后,可使阀开启或关闭并保持在状态。
  • 节能、危险流体遮断。
  • IP65 防水线圈 
  • 连续循环,100% ED
  • 开启时间: 50~20ms, 关闭时间: 10~40ms
proimages/prod_orderno/C_MUCL.gif
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP