PG 压力表
配管口径尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用压力范围: 0~2 MPa。
MAFRF401 精密过滤调压器
配管口径尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用压力范围: 0.05~1.5 MPa, 耐压力: 2 MPa。
MVBA 增压器
规格 : 2100, 4100, 4300,配管口径 : 3/8, 1/2,将工厂一部分空气压力最大增压到 2 倍。全为气压作动而不须供电,低发热且安置简单。
MSLT 塑胶消音器
配管口径 : Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用压力范围 :0~0.9 MPa