MVBAT

規格: 1021, 2021, 2121, 2141, 22H43,設定壓力範圍: 0.2~1 MPa, 0.2~1.6 MPa,增加管路中的空氣壓力, 最大可達一次測壓力的 2 倍。全為氣壓作動而不須供電,低發熱且安置簡單。
  • 增加管路中的空氣壓力,最大可達一次測壓力的 2 倍。
  • 全為氣壓作動而不須供電,低發熱且安置簡單。
規格 1021, 2021, 2121, 2141, 22H43
使用流體 壓縮空氣
設定壓力範圍 0.2~1 MPa, 0.2~1.6 MPa
供給壓力範圍 0.1~1 MPa
周圍溫度 +2~+50°C ( 不凍結)
附屬配件 (※3) PG-25, PG-40W, PG-40W-20K
選用配件 (※3) A: 精密調壓過濾器: A-BA-03, A-BA-04
S: 消音器: MSLT-03, MSLT-04
V: 排水閥& 配管接頭: V-BA-02
總重 (增壓器+ 儲氣筒) 12~34 kg
增壓器 (※1)
適用型號 MVBA-2100, MVBA-4100, MVBA-4300
IN, OUT, EXH 連接口徑 Rc3/8, Rc1/2
儲氣筒 (※2)
適用型號 MVBAT10A, MVBAT20A, MVBAT21B, MVBAT21C, MVBAT22HC
OUT 連接口徑 Rc3/8, Rc1/2
IN 連接口徑 無提供配管螺牙
安全閥預備孔 Rc3/8
排水閥連接口徑 Rc1/4
最高使用壓力 2 MPa
耐壓力 1.6 ~ 3.3 MPa
環境 & 使用流體溫度 0~+75°C
容積 10, 20 L
材質 碳鋼
塗裝 外面: 冷灰白烤漆、內面: 無防銹塗裝
重量 8~24.5 kg
備註 ※1. 選配 A ( 精密過濾調壓器) 時,增壓器一律採Rc牙規格。增壓器詳細請參考「MVBA 系列規格表」。
※2. 不建議單獨作為氣罐使用。僅適用Rc牙。選擇G或NPT牙時,依需求附OUT孔內外牙接頭×1 顆。
※3. 選用配件排水閥、三點組合組裝出貨;其他附屬、選用配件,隨貨附不組裝。

匿名登入 使用前注意事項 步驟說明

  • 2D/3D下載 - 步驟說明「影片」、「PDF」。
  • 不需要經過註冊,以匿名的方式取得2D/3D檔案類型。
  • 使用此CAD軟體,請先確認產品型號及規格再進行下載。
  • 此CAD軟體,採用簡化方式進行建模,如需了解未標示之尺寸,請洽業務人員。
  • 使用此CAD軟體,生成檔案尺寸及公差,請再確認與網站「PDF型錄」檔案中尺寸相符,如有出入請按上方「 錯誤回報」按鈕,並告知型號及錯誤尺寸,我們會盡快作出修正,非常感謝您的協助!
MVBA 增壓器
規格 : 2100, 4100, 4300,配管口徑 : 3/8, 1/2,將工廠一部分空氣壓力最大增壓到 2 倍。全為氣壓作動而不須供電,低發熱且安置簡單。
 
PG 壓力錶
配管口徑尺寸: R1/16, R1/8, R1/4,使用壓力範圍: 0~2 MPa。
 
MAFRF401 精密過濾調壓器
配管口徑尺寸: 1/4, 3/8, 1/2,使用壓力範圍: 0.05~1.5 MPa, 耐壓力: 2 MPa.
 
MSLT 塑膠消音器
配管口徑 : R1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,使用壓力範圍 :0~0.9 MPa
 
TOP