MWA-300

除水率99.99%,无需维护。空气压缩机用、微电脑自动排水器。压缩机用:涡流式滤水器。

  • 无滤心
  • 采用无滤心、无耗材的设计,确保其使用性能。
  • 免维护
  • 无滤心设计,不需维修;故节省成本,符合经济效益。
  • 不需插电
  • 非电力作动,不需配线且安装容易。
  • 外型精巧
  • 外观轻巧,节省使用空间。
  • 符合环保
  • 无CFCs气体产生,不会造成空气污染。
  • 压力设定范围广
  • 压力可调范围为 0.1~1 MPa
体积 长度:345mm , 直径:90mm
入口 1/2”PS
使用压力 1 MPa
重量 1570 g
UM 聚氨酯管(PU管)

具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。UM* 颜色:黑、蓝、浅蓝、橘红、绿、黄、红、透明。

 
TPU 聚氨酯管(PU管)
具优良的柔软特性,可获得最小的弯曲半径,相当适合配管空间狭小的环境中使用。色彩种类齐全,便于复杂配管的颜色管理。TPU* 颜色:黑、蓝、橘红、绿、黄、透明。
 
UML 卷曲管(PU管)
使用流体:空气,使用压力范围:0~100psi (0~0.7MPa), 使用温度范围:-5~140℉(-15~60℃) (不冻结)。
 
TOP