NA/NB

尼龍管,12 種配管顏色,具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用,使用流體:空氣、水、熱油 (限制條件);最高使用壓力:2 MPa。
  • 具有優良的耐壓性,可在高壓條件下使用
  • 可客製生產配管長度
  • 提供豐富的配管顏色,NA 共9 色,NB 共12 色
    可根據用途進行顏色分類或與設備配管相符。
  • 可用於熱水和熱油
    作為耐熱水管,非常適合輸送模具冷卻水。
  • 在切割配管時,約每500mm 顯示切割標記
    * 切割標記僅供參考,無法保證尺寸準確性。

使用流體 空氣、水、熱油( 有條件)*1
最高使用壓力*2 NA:2.0 MPa
NB:1.3 MPa
使用真空壓力 -100 kpa
使用溫度範圍 空氣: -20~100℃(不凍結)
水、熱油: -15~90℃(不凍結)
管硬度( 參考用) NA: shore D 65
NB: shore D 58
管顏色 NA:9色 (管色樣本)
NB:12色 (管色樣本)
備註 *1. 使用流體為水或熱油時,請務必遵守以下條件
● 使用水或熱油時,衝擊壓力需保持在最大使用壓力以下。
● 一般不含異物和污染物的自來水可以使用。其他用水請以實際機器評估為準。
● 請務必裝上嵌入環。
*2. 最大工作壓力是 20ºC 65%RH 時的值。對於其他溫度,使用爆破壓力曲線 以確保足夠的安全餘量。
WR 嵌入環
防止配管從內部收縮,防止洩漏和斷開,當液體流過配管或將真空管 (UD) 等軟管連接到快速接頭時,請務必使用嵌入環 (WR)。
 
TB 束管器(捆管束仔)
適用管徑 ( 外徑 ) : ø4, 6, 8, 10, 12 ; 捆管數 : 2, 3, 4 ; 卡入配管就能簡單整齊地進行固定,附有固定管夾專用的固定孔,管線整理,整齊統一美觀。
 
TC-21 剪管器
有 2 處山型刀刃,旋轉 180° 後可使用另一側新刀刃切割。內置捲尺,以便於切管時量測尺寸 (捲尺長度為 1 m)。附有配管導向部分,可垂直平整地切割配管。帶有鎖定功能 (滑動鎖定 ) 確保存放安全。
 
TCN-20 切管鉗
順利切斷氣壓設備配管,使用優質刀片不銹鋼,具有優越的切割銳利度、耐久性和耐腐蝕性。切口末端配有緩衝功能,長時間使用也不易疲勞。
 
TR 管捲盤
可進行配管的補充和簡單地更換,全樹脂制管捲盤,可重複使用,減少浪費,根據配管尺寸不同,備有 4 種寬度的捲盤供選擇。
 
TOP