RDT/RQT

适用气缸型号: MCQI3, MCKQI3, MCBQI3, MCJI, MCGI, MGTB, MGTU, MGTX, MCRPL2-32~40, MCRPLF2-32~63, METB。
配线方式 2线式, 3线式
开关逻辑 常开型
接点型式 无接点, 无接点 NPN, 无接点 PNP
使用电压范围 5~30V DC
最大开关电流 50~80mA max.
接点容量 1.5~2.4W max. (※1)
消耗电流 2mA @24V DC max. (※5)
内部电压降 4.0V@50mA max, 1.2V@80mA max. (※5)
泄漏电流 0.1mA max, 0.01mA max. (※5)
感应磁场强度 40~1000高斯 (※5,6)
指示灯亮颜色 红灯
电线 ø2.6, 27AWG, 黑色, PVC
最大操作频率 1000 Hz
使用温度范围 –10~+70°C (不冻结)
耐冲击 50G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529  IP67
保护回路 2, 3, 4, 5 (※4,7)
重量 19.5~21.5 g (2m电线)
备注 ※1. 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2. 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3. 复振幅1.5mm/10hHz-55Hz~10Hz 扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4. 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护 /5=热保护。
※5. 电源电压24 V DC / 环境温度25 °C / 电线长度为2 米使用条件下( 电线越长内部电压降数值越大)。
※6. 
量测使用之标准磁石:ø15.5 × ø8 × 5t ( 异方性橡胶磁石)。
※7. 当短路或感测器过热保护开启时,LED会闪烁。
※8. 请在安装或更换输出接点前关闭电源,并确保负载按照接线图进行安装,以防止异常操作或产品故障。
proimages/prod_orderno/C_RDT.gif

匿名登入 使用前注意事项 步骤说明

  • 2D/3D下载 - 步骤说明「影片」、「PDF」。
  • 不需要经过注册,以匿名的方式取得2D/3D档案类型。
  • 使用此CAD软体,请先确认产品型号及规格再进行下载。
  • 此CAD软体,采用简化方式进行建模,如需了解未标示之尺寸,请洽业务人员。
  • 使用此CAD软体,生成档案尺寸及公差,请再确认与网站「PDF型录」档案中尺寸相符,如有出入请按上方「 错误回报」按钮,并告知型号及错误尺寸,我们会尽快作出修正,非常感谢您的协助 !
TOP