RH

RH(有接点)、RHN(无接点NPN)、RHP(无接点PNP), 适用气缸型号: MCHG, MCHGH, MCHGF, MCHQ, MCRH。
配线方式 RH:2线式, RHN, RHP: 3线式
开关逻辑 RH: SPST 常开型, RHN, RHP: 电子式无接点,常开型
接点型式 RH: 有接点, RHN: 无接点 NPN, RHP: 无接点 PNP
使用电压范围 RH: 5~120V DC/AC, RHN, RHP: 5~30V DC
最大开关电流 RH: 100mA max. RHN, RHP: 200mA max.
接点容量 RH: 10W max. RHN, RHP:6W max. (※1)
消耗电流 RHN, RHP: 8 mA@24V max.
内部电压降 RH: 3.5V max. RHN, RHP: 1V@200 mA max.
泄漏电流 RHN, RHP: 0.01mA max.
指示灯亮颜色 RH, RHN: 红灯, RHP: 绿灯
电线 RH: φ2.8, 2C, PU ; RHN, RHP: φ2.8, 3C, PU
使用温度范围 -10~+70℃ (不冻结)
耐冲击 RH: 30G, RHN, RHP: 50G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529 IP67
保护回路 RH: 1, RHN, RHP: 2,3,4 (※4)
备注 ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz 扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z,3轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

M83/M84/M88 附连接器电缆线
M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN / M88: M8, 8PIN, R: 旋转母头,水平出线/ RL: 旋转母头,垂直出线 , 电线材质: PVC / PUR。
 
TOP