| 配線方式 |
RH:2線式, RHN, RHP: 3線式 |
| 開關邏輯 |
RH: SPST 常開型, RHN, RHP: 電子式無接點,常開型 |
| 接點型式 |
RH: 有接點, RHN: 無接點 NPN, RHP: 無接點 PNP |
| 使用電壓範圍 |
RH: 5~120V DC/AC, RHN, RHP: 5~30V DC |
| 最大開關電流 |
RH: 100mA max. RHN, RHP: 200mA max. |
| 接點容量 |
RH: 10W max. RHN, RHP:6W max. (※1) |
| 消耗電流 |
RHN, RHP: 8 mA@24V max. |
| 內部電壓降 |
RH: 3.5V max. RHN, RHP: 1V@200 mA max. |
| 洩漏電流 |
RHN, RHP: 0.01mA max. |
| 指示燈亮顏色 |
RH, RHN: 紅燈, RHP: 綠燈 |
| 電線 |
RH: φ2.8, 2C, PU, RHN, RHP: φ2.8, 3C, PU |
| 使用溫度範圍 |
-10~+70℃ (不凍結) |
| 耐衝擊 |
RH: 30G, RHN, RHP: 50G (※2) |
| 耐振動 |
9G (※3) |
| 保護構造等級 |
IEC 60529 IP67 |
| 保護迴路 |
RH: 1, RHN, RHP: 2,3,4 (※4) |
| 備註 |
※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。 ※2: 正弦波/X、Y、Z 3軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。 ※3: 複振幅1.5mm/10Hz~55Hz~10Hz 掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z,3軸向操作1小時。 ※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。 |