RK

RK(有接点)、RKN(无接点NPN)、RKP(无接点PNP), 适用气缸型号: MCHX、MCHW。
配线方式 RK:2线式, RKN, RKP: 3线式
开关逻辑 RK: SPST 常开型, RKN, RKP: 电子式无接点,常开型
接点型式 RK: 有接点, RKN: 无接点 NPN, RKP: 无接点 PNP
使用电压范围 RK: 5~240V DC/AC, KN, RKP: 10~30V DC
最大开关电流 RK: 100mA max. RKN, RKP: 100mA max.
接点容量 RK: 10W max.  RKN, RKP: 3W max. (※1)
消耗电流 RKN: 17mA@24V DC max. RKP: 8mA@24V DC max.
内部电压降 RK: 3.5V max. RKN, RKP: 1.5V max.
泄漏电流 RKN, RKP: 0.01mA max.
指示灯亮颜色 RK, RKN: 红灯, RKP:黄灯
电线 RK: φ3.3, 2C, PVC ; RKN, RKP: φ3.3, 3C, PVC
使用温度范围 -10℃~+70℃ (不冻结)
耐冲击 RK: 30G, RKN, RKP: 50G (※2)
耐振动 9G (※3)
保护构造等级 IEC 60529 IP67
保护回路 RK: 1 ;  RKN, RKP: 2, 3, 4 (※4)
备注 ※1: 不可超过接点容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms。
※3: 复振幅1.5mm/10hHz-55Hz扫频,持续1分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时。
※4: 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。

M83/M84/M88 附连接器电缆线
M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN / M88: M8, 8PIN, R: 旋转母头,水平出线/ RL: 旋转母头,垂直出线 , 电线材质: PVC / PUR。
 
TOP