RK

RK(有接點)、RKN(無接點NPN)、RKP(無接點PNP), 適用氣缸型號: MCHX、MCHW。
配線方式 RK:2線式, RKN, RKP: 3線式
開關邏輯 RK: SPST 常開型, RKN, RKP: 電子式無接點,常開型
接點型式 RK: 有接點, RKN: 無接點 NPN, RKP: 無接點 PNP
使用電壓範圍 RK: 5~220V DC/AC, RKN, RKP: 10~30V DC
最大開關電流 RK: 100mA max. RKN, RKP: 100mA max.
接點容量 RK: 10W max.  RKN, RKP: 3W max. (※1)
消耗電流 RKN: 17mA@24V DC max. RKP: 8mA@24V DC max.
內部電壓降 RK: 3.5V max. RKN, RKP: 1.5V max.
洩漏電流 RKN, RKP: 0.01mA max.
指示燈亮顏色 RK, RKN: 紅燈, RKP:黃燈
電線 RK: φ3.3, 2C, PVC ; RKN, RKP: φ3.3, 3C, PVC
使用溫度範圍 -10℃~+70℃ (不凍結)
耐衝擊 RK: 30G, RKN, RKP: 50G (※2)
耐振動 9G (※3)
保護構造等級 IEC 60529 IP67
保護迴路 RK: 1 , RKN, RKP: 2, 3, 4 (※4)
備註 ※1: 不可超過接點容量(P=Vxl)。
※2: 正弦波/X、Y、Z 3 軸向/每一軸向3回/每一回時間11ms。
※3: 復振幅1.5mm/10hHz-55Hz掃頻,持續1分鐘/每次X、Y、Z軸向操作1小時。
※4: 1=無/2=輸出短路保護/3=電源逆接保護/4=突波吸收保護。

M83/M84/M88 附連接器電纜線

M83: M8, 3PIN / M84: M8, 4PIN / M88: M8, 8PIN, R: 直式 / RL: 90° , 電線材質: PVC / PUR。

 
TOP