| 类型 |
中真空30 ℓ、低真空60/ 90/ 120 ℓ |
| 型号 |
RPV06A, RPV062, RPV063, RPV064 |
| 气缸连数 |
2连 |
| 气缸配管方式 |
串联连接、并联连接 |
| 排气速度 |
串联50Hz: 30 ℓ/min, 60Hz: 36 ℓ/min 并联50Hz: 60 ℓ/min, 60Hz: 72 ℓ/min |
| 到达真空压力 |
串联: 50Hz: ≤ 350 Pa abs, 60Hz: ≤ 300 Pa abs 并联: 50Hz: ≤ 3500 Pa abs, 60Hz: ≤ 3000 Pa abs |
| 到达真空压力 |
串联; 50Hz: ≤ -100.98 kPa G, 60Hz: ≤ -101.3 kPa G 并联; 50Hz: ≤ -97.8 kPa G, 60Hz: ≤ -98.3 kPa G |
| 最大进气压力 |
大气压 |
| 环境温度(室内) |
5~40℃ |
| 环境湿度(室内) |
85% RH 以下(不结露) |
| 空气品质(吸入气体) |
无腐蚀性以及爆炸性气体的环境 |
| 设置位置震动 |
4.9 m/s2以下 (10~60Hz) |
| 设置位置海拔 |
海拔1000m以下 |
| 设置方向 |
马达轴水平安装 |
| 备注 |
*1. 运作噪音是在负载变化的条件下,透过集中管道排除吸气声和排气声的最大实测值,并非保证值。 *2. 为附电源开关型。请注意该产品不符合CE标志。 *3. 电源电压的暂时波动范围为定格电压的±10%,连续波动时的允许范围为定格电压的±3%。 *4. 规格表所列的到达真空压力和排气速度是根据PISCO的条件进行出货检查时的合格标准。在正常运转条件下,一段时间后可能达到表中所示的到达真空压力和排气速度。 |