| 類型 |
中真空30 ℓ、低真空60/ 90/ 120 ℓ |
| 型號 |
RPV06A, RPV062, RPV063, RPV064 |
| 氣缸連數 |
2連 |
| 氣缸配管方式 |
串聯連接、並聯連接 |
| 排氣速度 |
串聯50Hz: 30 ℓ/min, 60Hz: 36 ℓ/min 並聯50Hz: 60 ℓ/min, 60Hz: 72 ℓ/min |
| 到達真空壓力 |
串聯: 50Hz: ≤ 350 Pa abs, 60Hz: ≤ 300 Pa abs 並聯: 50Hz: ≤ 3500 Pa abs, 60Hz: ≤ 3000 Pa abs |
| 到達真空壓力 |
串聯; 50Hz: ≤ -100.98 kPa G, 60Hz: ≤ -101.3 kPa G 並聯; 50Hz: ≤ -97.8 kPa G, 60Hz: ≤ -98.3 kPa G |
| 最大進氣壓力 |
大氣壓 |
| 環境溫度(室內) |
5~40℃ |
| 環境濕度(室內) |
85% RH 以下(不結露) |
| 空氣品質(吸入氣體) |
無腐蝕性以及爆炸性氣體的環境 |
| 設置位置震動 |
4.9 m/s2以下 (10~60Hz) |
| 設置位置海拔 |
海拔1000m以下 |
| 設置方向 |
馬達軸水平安裝 |
| 備註 |
*1. 運作噪音是在負載變化的條件下,透過集中管道排除吸氣聲和排氣聲的最大實測值,並非保證值。 *2. 為附電源開關型。請注意該產品不符合CE標誌。 *3. 電源電壓的暫時波動範圍為定格電壓的±10%,連續波動時的允許範圍為定格電壓的±3%。 *4. 規格表所列的到達真空壓力和排氣速度是根據PISCO的條件進行出貨檢查時的合格標準。在正常運轉條件下,一段時間後可能達到表中所示的到達真空壓力和排氣速度。 |