AC100V 隔膜式压缩机/真空帮浦两用,到达真空度:-18.7 kPa,排气量:10L/min,最高压力:20 kPa,额定电压:AC100V,消费电力:11 W
到达真空度 |
-18.7 kPa |
额定压力 |
10 kPa |
额定电压 |
AC100V |
排气量 |
10L/min |
使用圧力范囲 |
-18.7~18 kPa |
消费电力 |
11 W |
电流 |
0.24/0.22A |
额定时间 |
连续性 |
耐用时间 |
5000 小时(MTTF) |
尺寸 (L*W) |
66x100 mm |
引线长度 |
200±15mm |
重量 |
0.82 kg |