VLF

在不影响真空发生器的真空特性的情况下,控制真空破坏气流。在传统的真空破坏空气流量控制上,增加了压力控制,以防止工件被吹飞。树脂本体与接头部件均转动,可以自由调整配管方向。
  • 在不影响真空发生器的真空特性的情况下,控制真空破坏气流。
  • 在传统的真空破坏空气流量控制上,增加了压力控制,以防止工件被吹飞。
  • 在真空破坏气流设置释压功能(释放多余压力的功能),缩短了真空破坏时间。
  • 树脂本体与接头部件均转动,可以自由调整配管方向。

使用流体 空气
使用压力范围 0~0.7 MPa
排气阀作动压力设定范围 –0.015~0.015 MPa
使用真空压力 –101~0 kPa
使用温度范围 0~+60℃ (不冻结)
TOP