到达真空度:-93.3kPa(直列)/-80kPa(并列),排气量:25L/min(直列)/50L/min(并列),消费电力:100(50Hz)/125 W(60Hz)。
到达真空度 |
-93.3KPa(直列)-80KPa(并列) |
额定电压 |
AC100V |
排气量 |
25L/min(直列) 50L/min (并列) |
消费电力 |
125W(60Hz)/100W(50Hz) |
电流 |
4.5A(60Hz)/3.8A(50Hz) |
额定时间 |
连续性 |
耐用时间 |
6000 小时(MTTF) |
尺寸 (H*L) |
280x130 mm |
引线长度 |
0.99±15mm |
重量 |
10 kg |