VRG

适用于大型工件吸附搬运的机械手臂。吸附面有海绵(环型、全海绵)和吸盘阵列三种。将机器手臂法兰安装板固定到机器手臂上后,滑入即可轻松安装。提高操作性和安全性。
  • 适用于大型工件吸附搬运的机械手臂。
  • 内置大流量真空产生器。最大吸入流量: 确保760 l/min (3 个内置喷射器的规格值)。
  • 提供真空帮浦对应型。
  • 将机器手臂法兰安装板固定到机器手臂上后,滑入即可轻松安装。提高操作性和安全性。
型式 环形海绵
规格 1515, 2817, 4730
吸附面尺寸 150×150, 280×170, 470×300
使用流体 空气、真空 *1
真空产生器规格 使用压力范围: 0.3~0.7 MPa
额定供给压力: 0.5 MPa
分贝等级: 75dB(A)
使用真空压力 -100~0 kPa
使用温度范围 5~+50°C (不冻结)
理论吸附力 *2,*3 安全系数1/4 (水平): 235.8N~1512.7N
安全系数1/8 (垂直): 117.9N~756.4N
备注 *1. 流体: 真空"仅适用于真空帮浦规格。
*2. 真空度-80kPa 时的理论吸附力。
*3. 包括真空吸取主体的重量和运输过程中的惯性力在内,不要超过最大负载能力 100 kg。
proimages/prod_orderno/C_VRG.gif
TOP