適用於大型工件吸附搬運的機械手臂。吸附面有海綿(環型、全海綿)和吸盤陣列三種。將機器手臂法蘭安裝板固定到機器手臂上後,滑入即可輕鬆安裝。提高操作性和安全性。
- 適用於大型工件吸附搬運的機械手臂。
- 內置大流量真空產生器。最大吸入流量: 確保 760 l/min ( 3 個內置噴射器的規格值)。
- 提供真空幫浦對應型。
- 將機器手臂法蘭安裝板固定到機器手臂上後,滑入即可輕鬆安裝。提高操作性和安全性。
| 型式 |
環形海綿 |
| 規格 |
1515, 2817, 4730 |
| 吸附面尺寸 |
150×150, 280×170, 470×300 |
| 使用流體 |
空氣、真空 *1 |
| 真空產生器規格 |
使用壓力範圍: 0.3~0.7 MPa 額定供給壓力: 0.5 MPa 分貝等級: 75dB(A) |
| 使用真空壓力 |
-100~0 kPa |
| 使用溫度範圍 |
5~+50°C (不凍結) |
| 理論吸附力 *2,*3 |
安全係數1/4 (水平): 235.8N~1512.7N 安全係數1/8 (垂直): 117.9N~756.4N |
| 備註 |
*1. 流體: 真空"僅適用於真空幫浦規格。 *2. 真空度-80kPa 時的理論吸附力。 *3. 包括真空吸取主體的重量和運輸過程中的慣性力在內,不要超過最大負載能力 100 kg。 |